Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini, embouts

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini, embouts
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· The volume ratio has been miniaturized by 40% in comparison to the standard type.
· The elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8-mm type is an industry-first miniature one-touch type.
· Optimally suited to small actuator piping, etc.
· Light gray and cleanroom packaged specification options are also available.
· The cleanroom packaging specification utilizes fluorinated grease.
· After cleaning with clean air, the fitting is packaged inside a cleanroom (ISO Class 6 EQUIV).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PIJ1/8M
PIJ3M
PIJ3MW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Couleur d'aspect

1.43 €

10 10 jours 3.2Spécifications standard

1.28 €

10 10 jours 3Spécifications standard

1.35 €

10 10 jours 3Spécification gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Application Standard / mini Autres formes Raccord fileté Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique