Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCF1/8-M3M |
PCF1/8-M5M |
PCF3-M3M |
PCF3-M5M |
PCF3-M5MW |
PCF4-M3M |
PCF4-M3MW |
PCF4-M5M |
PCF4-M5MW |
PCF5/32-M3M |
PCF5/32-M5M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
2.69 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
2.65 € | 10 | 11 jours | - | 3 | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
2.39 € 1.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | M5×0.8 | Spécifications standard | |
2.88 € | 10 | 11 jours | - | 3 | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
2.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
3.05 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M3 x 0.5 | Spécification gris clair | ||
3.41 € 2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M5×0.8 | Spécifications standard | |
3.05 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
2.77 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
2.79 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M5×0.8 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Montage par vis, sens | Femelle droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 | Types de vis de raccord 1 | Femelle M | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles