Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccords union en T

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccords union en T
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types currently available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEG1/4-5/32M
PEG1/8-5/32M
PEG3-4M
PEG3-180M
PEG4-1/8M
PEG4-1/8MW
PEG4-3M
PEG4-3MW
PEG4-6M
PEG5/32-1/4M
PEG6-4M
PEG6-4MW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Couleur d'aspect

4.08 €

10 17 jours -6.353.97Spécifications standard

3.67 €

10 11 jours -3.973.2Spécifications standard

3.67 €

10 5 jours -43Spécifications standard

3.58 €

10 11 jours -1.83Spécifications standard

3.89 €

10 11 jours -43.2Spécifications standard

3.89 €

10 11 jours -43.2Spécification gris clair

3.53 €

10 Disponible 5 jours 1043Spécifications standard

3.89 €

10 11 jours -43Spécification gris clair

3.98 €

10 5 jours -64Spécifications standard

3.98 €

10 11 jours -6.353.97Spécifications standard

3.78 €

10 Disponible 5 jours 1064Spécifications standard

4.33 €

10 11 jours -64Spécification gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique