• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union droit contre les éclats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PU4V-0
PU6V-0
PU8V-0
PU12V-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

3.95 €

10 11 jours 44

3.45 €

10 5 jours 66

3.94 €

10 5 jours 88

6.91 €

10 11 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Résistance aux projections Raccord union, diam. identique Raccord-union droit
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique