Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du joint | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € 4.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
6.11 € 4.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
5.99 € 4.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
7.02 € | 10 | 12 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
8.84 € | 10 | 12 jours | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
7.36 € | 10 | 12 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
7.31 € 3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | |
6.56 € 5.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
7.65 € 3.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/4 | |
6.92 € 5.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
6.94 € 5.00 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
8.15 € | 10 | 12 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
6.56 € 4.92 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
7.87 € | 10 | 17 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
8.05 € 3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | |
9.01 € 4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/8 | |
7.28 € | 10 | 5 jours | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
7.88 € 5.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
8.44 € 3.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | |
8.59 € 5.67 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
9.94 € | 10 | 5 jours | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
10.71 € 7.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
9.33 € 5.97 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
11.75 € | 10 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
9.88 € 6.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
12.31 € | 10 | 12 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
11.41 € 5.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/4 | |
14.19 € | 10 | 12 jours | - | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
11.96 € 5.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 3/8 | |
13.17 € 8.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
11.26 € 6.98 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
13.71 € 8.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coudes mâles |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles