Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du joint | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/8 | |
5.85 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
7.75 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
6.26 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
6.13 € | 10 | 8 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
6.58 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
7.36 € | 10 | Disponible | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | |
7.54 € 5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | |
8.51 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
9.09 € | 10 | 15 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
10.08 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
7.25 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
8.06 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
6.97 € | 10 | 15 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
8.79 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
9.09 € 6.36 € | 1 |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
9.29 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
6.79 € 6.38 € | 1 |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
11.20 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
8.40 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
12.42 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
10.22 € | 10 | 15 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
12.44 € 8.71 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
14.72 € | 10 | 5 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
13.16 € 9.21 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
14.62 € 10.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | |
16.23 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
11.28 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
9.31 € 6.52 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
12.61 € | 10 | Disponible | 5 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | |
16.98 € 11.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 3/8 | |
19.32 € 13.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 3/8 | |
19.79 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
13.65 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coudes mâles |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles