Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
6.58 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
7.33 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
6.77 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
7.63 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
9.46 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
7.98 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
10.35 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
8.34 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
11.70 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
8.90 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
7.59 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
8.64 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
10.99 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
9.48 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
11.59 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
9.60 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
13.12 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
10.27 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
10.40 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
12.76 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
16.03 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
13.06 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
16.64 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
13.21 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
18.57 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
13.69 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
20.85 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
16.62 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
21.29 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
16.67 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
23.02 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
17.16 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Montage par vis, raccordement | Raccord en T |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles