Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union droit en laiton

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union droit en laiton

The main body and release ring are made of brass for superior flame retardance and sputtering resistance.

[Features]
· Available sealing rubber materials include HNBR, FKM, and NBR.
· Ideal for environments where exposure to sparks may occur.
· Release ring made of brass offers excellent flame retardance and sputter resistance. Cover type prevents sputtering inside the fitting and dust intrusion.
· An optional spatter cover shuts out fine sparks.
· By placing a release ring cover (CS), sold separately, sparks that penetrate through the gap between the release ring and the tube can not get close

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KU4
KU4-F
KU6
KU6-F
KU8
KU8-F
KU10
KU10-F
KU12
KU12-F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

5.58 €

11 jours 0~10044

5.13 €

11 jours 0~12044

4.98 €

4 jours 0~10066

5.67 €

11 jours 0~12066

5.33 €

4 jours 0~10088

6.39 €

11 jours 0~12088

9.86 €

11 jours 0~1001010

8.49 €

11 jours 0~1201010

15.02 €

11 jours 0~1001212

11.75 €

11 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccord-union droit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique