Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KE4-1 |
KE4-1-F |
KE6-1 |
KE6-1-F |
KE8-1 |
KE8-1-F |
KE10-1-F |
KE12-1 |
KE12-1-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | D.E. du tube D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | 4 | ||
6.92 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | 4 | ||
8.64 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | 6 | ||
7.51 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | 6 | ||
9.82 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 8 | 8 | ||
9.69 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | 8 | ||
13.13 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | 10 | ||
19.97 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | 12 | ||
18.16 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Raccord union, diam. identique | Raccords-unions en T |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles