• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en Y en laiton

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en Y en laiton
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KY4
KY4-F
KY6
KY6-F
KY8
KY8-F
KY10
KY10-F
KY12
KY12-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

13.09 €

10 12 jours 0~10044

13.66 €

10 12 jours 0~12044

13.74 €

5 5 jours 0~10066

14.60 €

10 12 jours 0~12066

15.97 €

5 5 jours 0~10088

17.40 €

10 12 jours 0~12088

18.91 €

10 12 jours 0~1001010

22.63 €

10 12 jours 0~1201010

22.92 €

10 12 jours 0~1001212

27.45 €

10 12 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y

Assistance technique