Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Coude universel en laiton

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Coude universel en laiton

The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH4-01
KH4-01-F
KH4-M5
KH4-M5-F
KH6-01
KH6-01-F
KH6-02
KH6-02-F
KH6-03
KH6-03-F
KH6-M5
KH6-M5-F
KH8-01
KH8-01-F
KH8-02
KH8-02-F
KH8-03
KH8-03-F
KH10-02
KH10-02-F
KH10-03
KH10-03-F
KH10-04
KH10-04-F
KH12-03
KH12-03-F
KH12-04
KH12-04-F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

7.32 €

11 jours 0~1004R1/8

7.66 €

11 jours 0~1204R1/8

8.15 €

11 jours 0~1004MM5×0.8

9.00 €

11 jours 0~1204MM5×0.8

7.48 €

9 jours 0~1006R1/8

7.90 €

11 jours 0~1206R1/8

8.47 €

11 jours 0~1006R1/4

9.22 €

11 jours 0~1206R1/4

10.55 €

11 jours 0~1006R3/8

11.40 €

11 jours 0~1206R3/8

9.18 €

11 jours 0~1006MM5×0.8

10.11 €

11 jours 0~1206MM5×0.8

8.84 €

4 jours 0~1008R1/8

9.45 €

11 jours 0~1208R1/8

9.41 €

4 jours 0~1008R1/4

10.34 €

11 jours 0~1208R1/4

10.55 €

11 jours 0~1008R3/8

11.57 €

11 jours 0~1208R3/8

9.89 €

4 jours 0~10010R1/4

11.19 €

11 jours 0~12010R1/4

10.49 €

4 jours 0~10010R3/8

11.95 €

11 jours 0~12010R3/8

13.59 €

11 jours 0~10010R1/2

15.02 €

11 jours 0~12010R1/2

13.19 €

4 jours 0~10012R3/8

15.15 €

11 jours 0~12012R3/8

15.40 €

11 jours 0~10012R1/2

17.45 €

11 jours 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Montage par vis, sens Coude
Coudes Coude universel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique