Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Coude universel en laiton sans couvercle

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Coude universel en laiton sans couvercle
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputter resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH4-01-1
KH4-01-1-F
KH4-M5-1
KH4-M5-1-F
KH6-01-1
KH6-01-1-F
KH6-02-1-F
KH6-03-1
KH6-03-1-F
KH6-M5-1
KH6-M5-1-F
KH8-01-1
KH8-01-1-F
KH8-02-1
KH8-02-1-F
KH8-03-1
KH8-03-1-F
KH10-02-1
KH10-02-1-F
KH10-03-1
KH10-03-1-F
KH10-04-1
KH10-04-1-F
KH12-03-1-F
KH12-04-1
KH12-04-1-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

8.61 €

10 12 jours 0~1004R1/8

9.04 €

10 12 jours 0~1204R1/8

9.69 €

10 12 jours 0~1004MM5×0.8

10.80 €

10 12 jours 0~1204MM5×0.8

11.17 €

10 5 jours 0~1006R1/8

9.76 €

10 12 jours 0~1206R1/8

10.96 €

10 12 jours 0~1206R1/4

12.62 €

10 12 jours 0~1006R3/8

13.73 €

10 12 jours 0~1206R3/8

12.68 €

10 12 jours 0~1006MM5×0.8

12.11 €

10 12 jours 0~1206MM5×0.8

11.19 €

10 5 jours 0~1008R1/8

11.66 €

10 12 jours 0~1208R1/8

15.03 €

10 6 jours 0~1008R1/4

13.34 €

10 12 jours 0~1208R1/4

12.62 €

10 12 jours 0~1008R3/8

13.94 €

10 12 jours 0~1208R3/8

15.94 €

10 5 jours 0~10010R1/4

14.61 €

10 12 jours 0~12010R1/4

19.08 €

10 12 jours 0~10010R3/8

14.30 €

10 12 jours 0~12010R3/8

16.34 €

10 12 jours 0~10010R1/2

18.21 €

10 12 jours 0~12010R1/2

19.76 €

10 12 jours 0~12012R3/8

18.57 €

10 12 jours 0~10012R1/2

21.20 €

10 12 jours 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Montage par vis, sens Coude
Coudes Coude universel

Assistance technique