Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
2.52 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
2.49 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
2.75 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
2.61 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.00 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
2.54 € | 1 | 5 jours | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
2.89 € | 10 | 5 jours | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
2.77 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
3.13 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
3.02 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
3.38 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
2.93 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
3.39 € | 10 | 10 jours | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
5.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0~100 | 8 | R | 1/8 | |
3.42 € | 10 | 5 jours | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
2.86 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
3.41 € | 10 | 5 jours | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
3.30 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
3.80 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
4.48 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
3.52 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
4.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
3.64 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
4.68 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
4.25 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
5.18 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
4.56 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
6.12 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
4.45 € | 10 | 5 jours | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
5.94 € | 10 | 5 jours | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
4.86 € | 10 | 12 jours | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
6.44 € | 10 | 12 jours | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles