Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSL4-M5 |
SSL6-02 |
SSL6-02-TP |
SSL6-M5 |
SSL8-01 |
SSL8-02-TP |
SSL10-02 |
SSL10-03 |
SSL12-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
23.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | R | 1/4 | Spécifications standard | |
23.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | R | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
23.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
27.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | R | 1/8 | Spécifications standard | |
26.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | R | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | |
35.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | R | 1/4 | Spécifications standard | |
35.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | R | 3/8 | Spécifications standard | |
46.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | R | 3/8 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Application | Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coudes mâles | Température de fonctionnement(°C) | -15::120 |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard | Spécifications du lubrifiant | Spécifications, sans lubrification |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles