[Features]
· All metal parts and materials use SUS316 to provide excellent rust resistance.
· FKM is utilized in the seal.
· All used parts are of the non-oil specification and comply with the Japan Food Sanitation Law.
· Clean room packaging specifications have been added.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SSB4-01 |
SSB4-01-TP |
SSB4-M5 |
SSB6-01 |
SSB6-01-TP |
SSB6-02 |
SSB6-02-TP |
SSB6-M5 |
SSB8-01 |
SSB8-01-TP |
SSB8-02 |
SSB8-02-TP |
SSB10-02 |
SSB10-02-TP |
SSB10-03 |
SSB10-03-TP |
SSB12-03 |
SSB12-03-TP |
SSB12-04 |
SSB16-04 |
SSB16-04-TP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.72 € | 11 jours | -15~120 | 4 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
26.13 € | 11 jours | -15~120 | 4 | R | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
26.59 € | 10 jours | -15~120 | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
28.39 € | 10 jours | -15~120 | 6 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
28.81 € | 11 jours | -15~120 | 6 | R | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
28.78 € | 10 jours | -15~120 | 6 | R | 1/4 | Spécifications standard | ||
29.21 € | 11 jours | -15~120 | 6 | R | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
29.50 € | 10 jours | -15~120 | 6 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
33.55 € | 10 jours | -15~120 | 8 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
33.97 € | 11 jours | -15~120 | 8 | R | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
33.75 € | 10 jours | -15~120 | 8 | R | 1/4 | Spécifications standard | ||
34.18 € | 11 jours | -15~120 | 8 | R | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
44.30 € | 10 jours | -15~120 | 10 | R | 1/4 | Spécifications standard | ||
44.74 € | 11 jours | -15~120 | 10 | R | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
44.77 € | 10 jours | -15~120 | 10 | R | 3/8 | Spécifications standard | ||
45.21 € | 11 jours | -15~120 | 10 | R | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
60.89 € | 10 jours | -15~120 | 12 | R | 3/8 | Spécifications standard | ||
61.25 € | 11 jours | -15~120 | 12 | R | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
62.03 € | 10 jours | -15~120 | 12 | R | 1/2 | Spécifications standard | ||
84.35 € | 11 jours | -15~120 | 16 | R | 1/2 | Spécifications standard | ||
84.67 € | 11 jours | -15~120 | 16 | R | 1/2 | Spécifications du ruban d'étanchéité |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Application | Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
Montage par vis, raccordement | Raccord en T | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard | Spécifications du lubrifiant | Spécifications, sans lubrification |
MISUMI
Prix standard 1.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.81 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.64 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 1.52 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 1.31 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 3.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 3.01 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 2.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 2.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.