Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour les raccordements à double Y des raccords SUS304 résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRX4-01SUS
PRX4-02SUS
PRX6-01SUS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

50.72 €

10 jours 0~6041/8

53.58 €

10 jours 0~6041/4

61.32 €

10 jours 0~6061/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Application Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs Montage par vis, raccordement Double Y de piquage Types de vis de raccord 1 R

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique