Pour les raccords SUS304 à diamètre différent résistant à la corrosion Raccord union droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PG6-4SUS
PG8-6SUS
PG10-8SUS
PG12-10SUS
PG16-12SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)
D.E. du tube D2
(mm)

37.61 €

1 Disponible 8 jours 6464

40.26 €

1 5 jours 8686

50.96 €

1 11 jours 108108

60.12 €

1 Disponible 11 jours 12101210

71.72 €

1 11 jours 16121612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Application Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccord-union droit Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique