• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords SUS304 à diamètre différent résistant à la corrosion Raccords union en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEG6-4SUS
PEG8-6SUS
PEG10-8SUS
PEG12-10SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)
D.E. du tube D2
(mm)

38.98 €

1 11 jours 6464

51.90 €

1 11 jours 8686

56.86 €

1 11 jours 108108

62.99 €

1 11 jours 12101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Application Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique