Pour les raccords coudés des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPL4-01
SPL4-02
SPL4-M5
SPL4-M6
SPL6-01
SPL6-02
SPL6-03
SPL6-M5
SPL6-M6
SPL8-01
SPL8-02
SPL8-03
SPL10-01
SPL10-02
SPL10-03
SPL10-04
SPL12-02
SPL12-03
SPL12-04
SPL16-03
SPL16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

13.52 €

1 12 jours 4R1/8

15.67 €

1 12 jours 4R1/4

13.40 €

1 12 jours 4MM5×0.8

13.71 €

1 11 jours 4MM6×1

15.55 €

1 6 jours 6R1/8

16.88 €

1 5 jours 6R1/4

20.17 €

1 12 jours 6R3/8

15.33 €

1 Disponible 5 jours 6MM5×0.8

15.53 €

1 12 jours 6MM6×1

17.76 €

1 5 jours 8R1/8

18.08 €

1 5 jours 8R1/4

21.27 €

1 10 jours 8R3/8

23.12 €

1 5 jours 10R1/8

23.86 €

1 5 jours 10R1/4

24.11 €

1 6 jours 10R3/8

31.51 €

1 6 jours 10R1/2

32.93 €

1 12 jours 12R1/4

33.22 €

1 5 jours 12R3/8

34.13 €

1 12 jours 12R1/2

40.97 €

1 12 jours 16R3/8

42.50 €

1 12 jours 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique