Pour les raccords droits des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords droits des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
  • Remise sur volume
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPC4-01
SPC4-02
SPC4-M5
SPC4-M6
SPC4-M50
SPC6-01
SPC6-02
SPC6-03
SPC6-M5
SPC6-M6
SPC8-01
SPC8-02
SPC8-03
SPC10-01
SPC10-02
SPC10-03
SPC10-04
SPC12-02
SPC12-03
SPC16-03
SPC16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

11.72 €

1 12 jours 4R1/8

13.76 €

1 12 jours 4R1/4

12.59 €

1 5 jours 4MM5×0.8

12.79 €

1 5 jours 4MM6×1

12.70 €

1 11 jours 4MM5×0.8

13.51 €

1 5 jours 6R1/8

15.25 €

1 Disponible 5 jours 6R1/4

17.83 €

1 Disponible 5 jours 6R3/8

14.50 €

1 5 jours 6MM5×0.8

14.80 €

1 5 jours 6MM6×1

16.34 €

1 12 jours 8R1/8

16.23 €

1 6 jours 8R1/4

18.49 €

1 12 jours 8R3/8

22.18 €

1 12 jours 10R1/8

22.16 €

1 12 jours 10R1/4

22.08 €

1 Disponible 5 jours 10R3/8

26.35 €

1 5 jours 10R1/2

31.48 €

1 12 jours 12R1/4

29.44 €

1 12 jours 12R3/8

39.81 €

1 12 jours 16R3/8

40.55 €

1 5 jours 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, sens Droit Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique