• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords unions A des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions A des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%; Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPAU4
SPAU6
SPAU8
SPAU10
SPAU12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

15.92 €

1 11 jours 44

18.25 €

1 11 jours 66

20.60 €

1 11 jours 88

25.74 €

1 11 jours 1010

31.75 €

1 11 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union A Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique