Pour les raccords unions en Y à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions en Y à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPW6-4
SPW8-6
SPW10-8
SPW12-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)
D.E. du tube D2
(mm)

15.08 €

9 jours 0~606464

16.94 €

8 jours 0~608686

21.02 €

9 jours 0~60108108

25.79 €

9 jours 0~6012101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccord-union en Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique