Raccord de refroidissement de moule, valve d'arrêt intégrée aux régulateurs de température de moule avec accouplements à simple pression, bouchons coudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASL10-6P
ASL10-8P
ASL10-10P
ASL10-12P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

24.31 €

1 12 jours 1066

26.07 €

1 12 jours 1088

27.90 €

1 12 jours 101010

29.82 €

1 12 jours 101212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Contrôle la température du moule Montage par vis, sens Coude
Coudes Coudes mâles Température de fonctionnement(°C) 0::120

Assistance technique