Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASC10-6P |
ASC10-8P |
ASC10-10P |
ASC10-12P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | D.E. du tube D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 6 | 6 | |
19.70 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 8 | ||
20.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | 10 | |
21.99 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::120 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles