Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée, droit à filetage femelle

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée, droit à filetage femelle
One-touch fittings for cooling molds. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASC10-01F01
ASC10-01F02
ASC10-01F03
ASC10-02F01
ASC10-02F02
ASC10-02F03
ASC10-03F01
ASC10-03F02
ASC10-03F03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal Filetage nominal, côté petit diamètre

20.87 €

1 12 jours 101/81/8

21.06 €

1 12 jours 101/41/8

21.29 €

1 12 jours 103/81/8

21.41 €

1 12 jours 101/81/4

21.62 €

1 12 jours 101/41/4

21.85 €

1 12 jours 103/81/4

22.91 €

1 12 jours 101/83/8

23.11 €

1 12 jours 101/43/8

23.34 €

1 12 jours 103/83/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Femelle droit Matériau Laiton
Type à vis R Types de vis, côté petit diamètre Rc Température ambiante(°C) 0-120
Fluides utilisables Eau, air

Assistance technique