Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AKL08-601 |
AKL08-801 |
AKL08-802 |
AKL10-1001 |
AKL10-1002 |
AKL10-1004 |
AKL10-1201 |
AKL10-1202 |
AKL10-1203 |
AKL10-1204 |
AKL10-801 |
AKL10-802 |
AKL10-803 |
AKL10-804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/8 | |
16.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 1/8 | ||
16.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/4 | |
18.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/8 | |
18.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/4 | |
20.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 1/2 | ||
19.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 1/8 | |
22.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 1/4 | |
22.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 3/8 | ||
24.54 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 1/2 | ||
17.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/8 | |
17.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/4 | |
17.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3/8 | |
19.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coudes mâles | Température de fonctionnement(°C) | 0::120 | Types de vis de raccord 1 | R |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles