Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | matériel du bouclier et de la forme | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Nombre de rangées de bagues de roulement | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Symbole de joint, blindage | Repère de précharge | Symbole de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 17000 | Radial / Poussée | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | |
15.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 15 | 35 | 15.9 | 8500 | 13000 | Radial / Poussée | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | ||
20.37 € 10.80 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | - | 17 | 40 | 17.5 | - | 11000 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 14600 | 9050 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
23.03 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 17 | 40 | 17.5 | - | 11000 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 12700 | 8300 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | LLU : inclus avec un joint en caoutchouc synthétique (type avec contact) | - | - | - | ||
24.59 € | 1 | 5 jours | - | Type ouvert | Qualité 0 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | À double blindage | Qualité 0 | 17 | 40 | 17.5 | 12700 | 11000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | |
27.81 € 11.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 17 | 40 | 17.5 | - | 11000 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 12700 | 8300 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | ZZ : blindage avec plaque en acier | - | - | - | |
27.67 € | 1 | 5 jours | - | Type ouvert | Qualité 0 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 10000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | À double blindage | Qualité 0 | 20 | 47 | 20.6 | 15900 | 10000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | |
31.65 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 20 | 47 | 20.6 | - | 10000 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 15900 | 10700 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | ZZ : blindage avec plaque en acier | - | - | - | ||
32.09 € 13.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 25 | 52 | 20.6 | - | 8500 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 21300 | 14700 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | |
32.09 € 13.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Type ouvert | Qualité 0 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 8500 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.28 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | Qualité 0 | 25 | 52 | 20.6 | 16900 | 7500 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLD | - | / 2AS | ||
38.47 € | 1 | 5 jours | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 25 | 52 | 20.6 | 16900 | 8500 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | ||
38.47 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 25 | 52 | 20.6 | - | 8500 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 16900 | 12300 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | ZZ : blindage avec plaque en acier | - | - | - | ||
37.99 € 15.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Type ouvert | Qualité 0 | 30 | 62 | 23.8 | 29600 | 7100 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | À double blindage | Qualité 0 | 30 | 62 | 23.8 | 25200 | 7100 | Radial / Poussée | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | |
46.82 € 21.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Type ouvert | Qualité 0 | 35 | 72 | 27 | 39000 | 6300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49.72 € 21.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 35 | 72 | 27 | 34000 | 6300 | Radial / Poussée | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | |
55.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 35 | 72 | 27 | 34000 | 6300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | |
64.49 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 40 | 80 | 30.2 | - | 5600 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 44000 | 33500 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
53.80 € 25.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 40 | 80 | 30.2 | 44000 | 5600 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60.52 € | 1 | 7 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 40 | 80 | 30.2 | 36500 | 5600 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 | - | ||
73.65 € | 1 | 8 jours | - | À double blindage | Qualité 0 | 40 | 80 | 30.2 | 36500 | 5600 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | ||
64.99 € 29.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 40 | 80 | 30.2 | - | 5600 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 36500 | 29000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | ZZ : blindage avec plaque en acier | - | - | - | |
63.18 € 29.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 45 | 85 | 30.2 | 49500 | 5000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.52 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 50 | 90 | 30.2 | - | 4800 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 53000 | 43500 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
82.52 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 4800 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
94.79 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 55 | 100 | 33.3 | - | 4300 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 56000 | 49000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
94.79 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 55 | 100 | 33.3 | 56000 | 4300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.93 € 41.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À double blindage | Qualité 0 | 55 | 100 | 33.3 | - | - | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | / 2AS | ||
112.99 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 60 | 110 | 36.5 | - | 3800 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 69000 | 62000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
112.99 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 60 | 110 | 36.5 | 69000 | 3800 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
135.92 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 65 | 120 | 38.1 | - | 3600 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 76500 | 69000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
135.92 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 65 | 120 | 38.1 | 76500 | 3600 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.91 € 55.43 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | - | 70 | 125 | 39.7 | - | 3400 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 94000 | 82000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
120.27 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 75 | 130 | 41.3 | - | 3200 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 93500 | 83000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
120.27 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 75 | 130 | 41.3 | 93500 | 3200 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
161.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 80 | 140 | 44.4 | - | - | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.67 € 14.72 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | - | 20 | 52 | 22.2 | - | 9000 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 24600 | 15000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
36.09 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 9000 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 25 | 62 | 25.4 | - | 7500 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 32500 | 20700 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
43.79 € | 1 | 5 jours | - | Type ouvert | Qualité 0 | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 7500 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.81 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 30 | 72 | 30.2 | - | 6300 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 40500 | 28100 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
54.81 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 30 | 72 | 30.2 | 40500 | 6300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.29 € | 1 | 8 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 30 | 72 | 30.2 | 39000 | 6300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 | - | ||
65.72 € | 1 | 11 jours | - | Type ouvert | Qualité 0 | 35 | 80 | 34.9 | 51000 | 5600 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.18 € | 1 | 11 jours | - | Type ouvert | Qualité 0 | 40 | 90 | 36.5 | 56500 | 5300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97.31 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 45 | 100 | 39.7 | - | 4500 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 68500 | 51000 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
97.31 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 45 | 100 | 39.7 | - | 4500 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 68500 | 51000 | Non fourni | Non fourni | C3 : plus grand que le jeu normal | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
97.31 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 45 | 100 | 39.7 | 68500 | 4500 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
122.44 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 50 | 110 | 44.4 | 81500 | 4300 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
134.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 55 | 120 | 49.2 | 95000 | 3800 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
126.02 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 60 | 130 | 54 | - | 3400 | Radial / Poussée | - | Combinaison arrière | 12500 | 98500 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | - | ||
126.02 € | 1 | 11 jours | 10 | Type ouvert | Qualité 0 | 60 | 130 | 54 | 125000 | 3400 | Radial | Rangée double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille à contact oblique (double rangée) | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Type de bague externe | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type à support | Perforation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
matériel du bouclier et de la forme
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Nombre de rangées de bagues de roulement
Combinaison de roulements à billes à contact oblique
Bague de roulement
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Type à manchon
Combinaison
Détails sur les dispositifs de retenue
Joint, blindage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles