Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 8 | |
4.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 42 | 8 | |
3.80 € 1.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 8 | |
3.90 € 1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 8 | |
4.59 € 1.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 8 | |
5.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 55 | 8 | ||
5.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 56 | 8 | |
5.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 58 | 8 | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 8 | |
6.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 65 | 8 | ||
6.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 68 | 8 | ||
5.52 € 2.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 8 | ||
7.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 72 | 8 | ||
6.06 € 3.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 8 | ||
6.26 € 2.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 8 | |
7.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 84 | 8 | ||
8.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 85 | 8 | |
7.00 € 3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 8 | |
9.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 8 | |
7.65 € 3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 12 | |
8.59 € 4.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 105 | 12 | ||
10.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | 12 |
Loading...
Matériau | Laiton | Forme | Forme A | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond+taraud | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent B(mm) | 2 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 | Précision(Ancien JIS) | Classes 9–10 équivalentes | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard |
Trou d'arbre fini | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN CW614N équiv. / C3713 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles