• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Engrenages droits en polyacétal (blanc), module 0.5

Engrenages droits en polyacétal (blanc), module 0.5

Polyacetal spur gear with lower water absorption than nylon gear, and excellent dimensional stability. Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S50D72B-0304-H-8

Référence pièce
S50D72B-0304-H-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPrécision
((Classe) *Nouveau JIS)

15.66 €

7 jours 10Classe 9 équivalente

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents 72 Matériau Résine Forme Type B
Traitement thermique NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Dent rectifiée NA Jeu Disponible Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) 8
roulement NA Largeur de la dent B(mm) 3 Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Spécifications des trous d'arbre Produits traités avec trou d'arbre Trou d'arbre fini Trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous
Matériaux (détails) POM blanc (polyacétal)

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en polyacétal (blanc), module 0.5, le numéro d'article est le suivant: S50D72B-0304-H-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S50D72B-0304-H-8.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique