• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Engrenages droits en acier, module 0.5 (Numéros de référence)

Engrenages droits en acier, module 0.5
  • Remise sur volume

Module 0.5 small module spur gear. Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S50S40B-0504H-H-6

Référence pièce
S50S40B-0504H-H-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base

15.25 €

7 jours 1040Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond65--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--15S-H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface NA Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en acier, module 0.5, le numéro d'article est le suivant: S50S40B-0504H-H-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S50S40B-0504H-H-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S50S100B-0506H-H-11
S50S100B-0506H-H-12
S50S100B-0506H-H-13
S50S40B-0504H-H-7
S50S40B-0504H-H-8
S50S40B-0504H-H-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base

24.77 €

7 jours 10100Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond115--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--35S-H

24.77 €

7 jours 10100Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond125--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--35S-H

24.77 €

7 jours 10100Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond135--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--35S-H

15.25 €

7 jours 1040Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond75--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--15S-H

15.25 €

7 jours 1040Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond85--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--15S-H

15.25 €

7 jours 1040Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond95--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous--15S-H

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique