Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations de type A1

Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations de type A1
  • Remise sur volume
Roller chain with A1 attachment mounted. Dimensions compliant with JIS. Use for conveyors with high precision.

[Features]
· Roller chain with attachment mounted.
· Dimensions compliant with JIS.
· Use for small size conveyors with high precision

(i)Remarque

  • Seulement le maillon attache-rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40-A1JL
50-A1JL
60-A1JL
80-A1JL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chaîne n° Tension admissible (plage de sélection)
(Kn)
Tension admissible

1.23 €

1 11 jours 402,71 à 5,002.75

1.84 €

1 11 jours 502,71 à 5,004.41

2.32 €

1 11 jours 605,01 à 10,006.28

3.03 €

1 Disponible 11 jours 8010.01–10.69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps de chaîne TYPE à fixation A1
Articulation uniquement JL (articulation)

Assistance technique