Distributeur, séries D101, D401, D801, D300 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Distributeur, séries D101, D401, D801, D300
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D101-00-6-W
D101-00-6-W-B11W
D101-00-8-W
D101-00-8-W-B11W
D401-00-8-W
D401-00-8-W-B31W
D401-00-8-W-B41W
D401-00-10-W
D401-00-10-W-B31W
D401-00-10-W-B41W
D401-00-15-W
D401-00-15-W-B31W
D401-00-15-W-B41W
D801-00-20-W
D801-00-20-W-B81W
D801-00-25-W
D801-00-25-W-B81W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Type en T Modèle compatible

16.96 €

1 6 jours Rc1/8NAPour série 1000

19.11 €

1 6 jours Rc1/8Pour série 1000Pour série 1000

16.96 €

1 9 jours Rc1/4NAPour série 1000

19.11 €

1 6 jours Rc1/4Pour série 1000Pour série 1000

17.82 €

1 9 jours Rc1/4NAPour séries 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 jours Rc1/4Pour série 2000 et 3000Pour séries 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 14 jours Rc1/4Pour série 4000Pour séries 2000, 3000, 4000

17.82 €

1 6 jours Rc3/8NAPour séries 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 jours Rc3/8Pour série 2000 et 3000Pour séries 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 6 jours Rc3/8Pour série 4000Pour séries 2000, 3000, 4000

17.82 €

1 6 jours Rc1/2NAPour séries 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 jours Rc1/2Pour série 2000 et 3000Pour séries 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 6 jours Rc1/2Pour série 4000Pour séries 2000, 3000, 4000

33.97 €

1 14 jours Rc3/4NAPour série 6000 et 8000

38.86 €

1 6 jours Rc3/4Pour série 6000 et 8000Pour série 6000 et 8000

33.97 €

1 14 jours Rc1NAPour série 6000 et 8000

38.86 €

1 14 jours Rc1Pour série 6000 et 8000Pour série 6000 et 8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Autres Autres détails sur les composants associés Distributeur

Assistance technique