Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6119-2C
Type | Related components (indicator) | Méthode | Other | Forme | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Débit de sortie [distinction](l/min) | Up to 50 | Débit de sortie(l/min) | 50 | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Température de l'air côté port d'entrée(°C) | 32 | Pression d'air côté port d'entrée(MPa) | 1.0 | Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau | 1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Indicateur d'humidité série 6119-2C, le numéro d'article est le suivant: 6119-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6119-2C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles