Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B6061-2C |
B6061-2C-G |
B6061-2C-GB |
B6061-2C-LB |
B6061-2C-LG |
B6061-2C-LGB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jauge de pression | Support | Option avec vanne de décharge | Détails de la jauge de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.08 € | 1 | 6 jours | [Non fourni] N/A | NA | Standard | NA | ||
66.91 € 33.46 € | 1 |
Jour même
Stock | Avec jauge de pression | NA | Standard | G49D-6-P10 | ||
82.79 € | 1 | 6 jours | Avec jauge de pression | Disponible | Standard | G49D-6-P10 | ||
63.77 € | 1 | 14 jours | [Non fourni] N/A | Disponible | Basse pression (0.04 - 0.34MPa) | NA | ||
79.71 € | 1 | 6 jours | Avec jauge de pression | NA | Basse pression (0.04 - 0.34MPa) | G49D-6-P04 | ||
82.79 € | 1 | 14 jours | Avec jauge de pression | Disponible | Basse pression (0.04 - 0.34MPa) | G49D-6-P04 |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Vanne de décharge | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | NA |
Fonction contre-courant | NA | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté alimentation, diam. de connexion | 1/4 |
Côté commande, types de connexions | Rc | Côté commande, diamètre de connexion | 1/4 | Pression de service minimum(MPa) | 0.7 |
Pression de résistance garantie(MPa) | 1.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Jauge de pression
Support
Option avec vanne de décharge
Détails de la jauge de pression
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles