• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplements à simple pression, modèle de mini connecteurs

Accouplements à simple pression, modèle de mini connecteurs

A compact, single-touch fitting. Does not require sealing tape.

[Features]
· No tools required for mounting and removing the tube.
· The new lock ring enables easier and more secure piping work.
· The threaded part has been sealed with a Teflon resin coating. This helps reduce costs by eliminating the need for sealing tape and by reducing the number of processes.
· Improved corrosion resistance and flame retardancy: The product uses flame-retardant PBT resin (polybutylene terephthalate) for the plastic sections. Helps prevent the spread of fire with the fittings, even in environment that are exposed to sputtering welding sparks.
▪ The brass metal parts have been plated with nickel, helping improve the appearance and corrosion-resistance properties of the product.
▪ Maintains a high airtight seal: Reduces the tube's manipulation force and uses a new form of ring packing which helps maintain its high air tight seal.
▪ Space saving M type: The width across flats dimensions of the hexagonal type are smaller than the standard F type. The mounting pitch can be made smaller when mounting in parallel.
▪ Hence, mounting in narrow spaces is easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M4-01M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

3.40 €

8 jours -5~604R1/8

3.67 €

8 jours -5~604M5×0.8

3.48 €

8 jours -5~606R1/8

3.82 €

8 jours -5~606M5×0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Laiton Application Mini standard Matériau du filetage Standard (laiton)
Matériau du joint Standard (NBR) Montage par vis, sens Droit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique