• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplements à simple pression, modèle de connecteurs standards

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01M
F4-02M
F4-M5M
F6-01M
F6-02M
F6-03M
F6-M5M
F8-01M
F8-02M
F8-03M
F10-01M
F10-02M
F10-03M
F10-04M
F12-02M
F12-03M
F12-04M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

2.71 €

11 jours -5~604R1/8

3.85 €

11 jours -5~604R1/4

3.15 €

11 jours -5~604M5×0.8

2.79 €

11 jours -5~606R1/8

3.96 €

12 jours -5~606R1/4

5.06 €

10 jours -5~606R3/8

3.75 €

11 jours -5~606M5×0.8

3.68 €

12 jours -5~608R1/8

3.66 €

12 jours -5~608R1/4

4.94 €

11 jours -5~608R3/8

4.59 €

11 jours -5~6010R1/8

4.64 €

12 jours -5~6010R1/4

4.72 €

15 jours -5~6010R3/8

7.36 €

11 jours -5~6010R1/2

5.82 €

13 jours -5~6012R1/4

5.91 €

11 jours -5~6012R3/8

7.47 €

11 jours -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Laiton Matériau du filetage Standard (laiton) Matériau du joint Standard (NBR)
Montage par vis, sens Droit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique