• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur femelle d'accouplements à simple pression, raccords en T d'entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01RT
F4-02RT
F4-M5RT
F6-01RT
F6-02RT
F6-03RT
F6-M5RT
F8-01RT
F8-02RT
F8-03RT
F10-01RT
F10-02RT
F10-03RT
F10-04RT
F12-02RT
F12-03RT
F12-04RT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

5.03 €

12 jours -5~604R1/8

5.99 €

12 jours -5~604R1/4

5.22 €

12 jours -5~604M5×0.8

5.53 €

12 jours -5~606R1/8

6.45 €

12 jours -5~606R1/4

7.15 €

12 jours -5~606R3/8

5.71 €

12 jours -5~606M5×0.8

6.13 €

12 jours -5~608R1/8

6.40 €

12 jours -5~608R1/4

7.70 €

12 jours -5~608R3/8

7.86 €

12 jours -5~6010R1/8

8.07 €

12 jours -5~6010R1/4

8.85 €

12 jours -5~6010R3/8

10.84 €

12 jours -5~6010R1/2

9.71 €

12 jours -5~6012R1/4

9.98 €

12 jours -5~6012R3/8

11.20 €

12 jours -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Standard (PBT) Matériau du filetage Standard (laiton) Matériau du joint Standard (NBR)
Montage par vis, raccordement Embranchement en T

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique