• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur, modèle standard avec accouplements à simple pression et six pans creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01MS
F4-M5MS
F6-01MS
F6-02MS
F6-M5MS
F8-01MS
F8-02MS
F8-03MS
F10-01MS
F10-02MS
F10-03MS
F10-04MS
F12-02MS
F12-03MS
F12-04MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

2.93 €

12 jours -5~604R1/8

2.84 €

16 jours -5~604M5×0.8

3.02 €

12 jours -5~606R1/8

3.84 €

12 jours -5~606R1/4

2.95 €

12 jours -5~606M5×0.8

3.66 €

12 jours -5~608R1/8

3.72 €

12 jours -5~608R1/4

4.80 €

12 jours -5~608R3/8

4.31 €

12 jours -5~6010R1/8

4.35 €

12 jours -5~6010R1/4

4.58 €

12 jours -5~6010R3/8

6.45 €

12 jours -5~6010R1/2

5.49 €

12 jours -5~6012R1/4

5.54 €

12 jours -5~6012R3/8

6.96 €

12 jours -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Laiton Matériau du filetage Standard (laiton) Matériau du joint Standard (NBR)
Montage par vis, sens Avec six pans creux et droit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique