Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, coudes, mise à l'air libre

Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, coudes, mise à l'air libre
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCE10-016L
VCE10-018L
VCE15-028L
VCH10-018L
VCH12-016L
VCH12-018L
VCH15-0210L
VCL10-016L
VCL15-028L
VCL15-0310L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

33.71 €

1 13 jours -9234R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

33.72 €

1 13 jours -9234R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

63.76 €

1 13 jours -9270R1 / 4φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

33.72 €

1 13 jours -9346R1 / 8φ8Type vide élevé281,0mm

33.71 €

1 13 jours -9370R1 / 8φ6Type vide élevé381,2mm

33.72 €

1 13 jours -9370R1 / 8φ8Type vide élevé381,2mm

63.80 €

1 13 jours -93100R1 / 4φ10Type vide élevé631,5mm

33.71 €

1 12 jours -6646R1 / 8φ6Forme débit élevé421,0mm

63.74 €

1 12 jours -66100R1 / 4φ8Forme débit élevé951,5mm

63.79 €

1 16 jours -66100R3 / 8φ10Forme débit élevé951,5mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur tampon, coudé Fonction supplémentaire Silencieux Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique