Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ4 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ4 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ1.8 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -88 | 3.5 | φ1.8 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 6.5 | φ3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 6.5 | φ3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 6.5 | φ4 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 5 jours | - | -90 | 6.5 | φ4 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 6.5 | φ1.8 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 6.5 | φ1.8 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ4 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 12 jours | - | -90 | 8 | φ4 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ1.8 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ1.8 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 4.5 | φ3 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 4.5 | φ3 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 4.5 | φ4 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 4.5 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | 10 | -90 | 4.5 | φ1.8 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 4.5 | φ1.8 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ3 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ3 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ4 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
15.88 € 11.12 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -90 | 8 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ1.8 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 8 | φ1.8 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ3 | φ3 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ3 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ4 | φ3 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.21 € | 1 | 5 jours | - | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ1.8 | φ3 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ1.8 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ3 | φ3 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ3 | φ4 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ4 | φ3 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ1.8 | φ3 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 4.5 | φ1.8 | φ4 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ3 | φ3 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ3 | φ4 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ4 | φ3 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ1.8 | φ3 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 8 | φ1.8 | φ4 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ3 | φ3 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ3 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ3 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.24 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm |
Loading...
Type | Petit tube | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles