• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle à simple élément avec fonction d'élimination du vide, échappement central, vide avec filtre

Modèle à simple élément avec fonction d'élimination du vide, échappement central, vide avec filtre

Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VYE05-444JF
VYE05-666JF
VYE07-444JF
VYE07-666JF
VYH05-444JF
VYH05-666JF
VYH07-444JF
VYH07-666JF
VYL05-444JF
VYL05-666JF
VYL07-444JF
VYL07-666JF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Plage de temp. de fonctionnement
(°C)
Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

40.25 €

13 jours -908φ4φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé0.3~0.75~5030.5mm

40.25 €

13 jours -908φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé0.3~0.75~5030.5mm

40.25 €

13 jours -9017φ4φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé0.3~0.75~5090.7mm

40.26 €

13 jours -9017φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé0.3~0.75~5090.7mm

40.25 €

13 jours -9011.5φ4φ4Type vide élevé0.3~0.75~5070.5mm

40.25 €

13 jours -9011.5φ6φ6Type vide élevé0.3~0.75~5070.5mm

40.25 €

13 jours -9223φ4φ4Type vide élevé0.3~0.75~5012.50.7mm

40.25 €

18 jours -9223φ6φ6Type vide élevé0.3~0.75~5012.50.7mm

40.25 €

13 jours -6611.5φ4φ4Forme débit élevé0.3~0.75~50120.5mm

40.25 €

13 jours -6611.5φ6φ6Forme débit élevé0.3~0.75~50120.5mm

40.25 €

13 jours -6623φ4φ4Forme débit élevé0.3~0.75~50180.7mm

40.25 €

13 jours -6623φ6φ6Forme débit élevé0.3~0.75~50210.7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme du tuyau Fonction supplémentaire Filtre / Vanne pour élimination du vide Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Matériau du corps Polytéréphtalate de butylène

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique