• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle à élément simple, modèle à tuyau, modèle à adaptateur, échappement central

Modèle à élément simple, modèle à tuyau, modèle à adaptateur, échappement central
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUE07-4J
VUE07-6J
VUH05-4J
VUH05-6J
VUH07-4J
VUH07-6J
VUL05-4J
VUL05-6J
VUL07-4J
VUL07-6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

16.60 €

1 10 jours -9017φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

16.60 €

1 10 jours -9017φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

16.56 €

1 10 jours -9011.5φ4Type vide élevé70.5mm

16.56 €

1 10 jours -9011.5φ6Type vide élevé70.5mm

17.72 €

1 Jour même

Stock

-9223φ4Type vide élevé12.50,7mm

17.71 €

1 Jour même

Stock

-9223φ6Type vide élevé12.50,7mm

16.56 €

1 10 jours -6611.5φ4Forme débit élevé120.5mm

16.56 €

1 10 jours -6611.5φ6Forme débit élevé120.5mm

17.72 €

1 Jour même

Stock

-6623φ4Forme débit élevé220,7mm

16.56 €

1 13 jours -6623φ6Forme débit élevé220,7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme du tuyau Fonction supplémentaire Filtre Forme du port de connexion du port de vide Autre
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène

Assistance technique