Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUE07-44A |
VUE07-46A |
VUE07-64A |
VUE07-66A |
VUH05-44A |
VUH05-46A |
VUH05-64A |
VUH05-66A |
VUH07-44A |
VUH07-46A |
VUH07-64A |
VUH07-66A |
VUL05-44A |
VUL05-46A |
VUL05-64A |
VUL05-66A |
VUL07-44A |
VUL07-46A |
VUL07-64A |
VUL07-66A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 1 | 12 jours | - | -90 | 17 | φ4 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 17 | φ4 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 17 | φ6 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
17.72 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -90 | 17 | φ6 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
18.36 € | 1 | 5 jours | 10 | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | - | -90 | 11.5 | φ4 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ6 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
18.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | -90 | 11.5 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | |
18.35 € | 1 | 5 jours | 10 | -92 | 23 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
18.26 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -92 | 23 | φ4 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
16.59 € | 1 | 12 jours | - | -92 | 23 | φ6 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
18.08 € | 1 | 5 jours | 10 | -92 | 23 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
17.73 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ6 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | - | -66 | 11.5 | φ6 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.73 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -66 | 23 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 20 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 23 | φ4 | φ6 | Forme débit élevé | 20 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 23 | φ6 | φ4 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm | ||
17.72 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -66 | 23 | φ6 | φ6 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm |
Loading...
Type | Forme du tuyau | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles