• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle à élément simple, modèle à tuyau, raccord union, modèle droit, échappement central

Modèle à élément simple, modèle à tuyau, raccord union, modèle droit, échappement central
  • Remise sur volume
[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUE07-44J
VUE07-46J
VUE07-64J
VUE07-66J
VUH05-44J
VUH05-46J
VUH05-64J
VUH05-66J
VUH07-44J
VUH07-46J
VUH07-64J
VUH07-66J
VUH07-66J-S3
VUL05-44J
VUL05-46J
VUL05-64J
VUL05-66J
VUL07-44J
VUL07-46J
VUL07-64J
VUL07-66J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse Matériau pièces métalliques

18.67 €

1 10 jours -9017φ4φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm-

18.67 €

1 10 jours -9017φ4φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm-

18.67 €

1 10 jours -9017φ6φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm-

19.94 €

1 Jour même

Stock

-9017φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm-

18.67 €

1 Disponible 5 jours -9011.5φ4φ4Type vide élevé70.5mm-

18.66 €

1 10 jours -9011.5φ4φ6Type vide élevé70.5mm-

18.66 €

1 10 jours -9011.5φ6φ4Type vide élevé70.5mm-

18.66 €

1 5 jours -9011.5φ6φ6Type vide élevé70.5mm-

18.67 €

1 Disponible 5 jours -9223φ4φ4Type vide élevé12.50,7mm-

18.67 €

1 5 jours -9223φ4φ6Type vide élevé12.50,7mm-

18.67 €

1 10 jours -9223φ6φ4Type vide élevé12.50,7mm-

18.67 €

1 Disponible 5 jours -9223φ6φ6Type vide élevé12.50,7mm-

33.33 €

1 10 jours -9023φ6φ6Type vide élevé12.50,7mmSpécifications de non-utilisation métal sur base de cuivre

18.67 €

1 10 jours -6611.5φ4φ4Forme débit élevé120.5mm-

18.67 €

1 10 jours -6611.5φ4φ6Forme débit élevé120.5mm-

18.66 €

1 10 jours -6611.5φ6φ4Forme débit élevé120.5mm-

18.66 €

1 14 jours -6611.5φ6φ6Forme débit élevé120.5mm-

18.67 €

1 10 jours -6623φ4φ4Forme débit élevé200,7mm-

18.67 €

1 10 jours -6623φ4φ6Forme débit élevé200,7mm-

18.67 €

1 12 jours -6623φ6φ4Forme débit élevé220,7mm-

19.94 €

1 Jour même

Stock

-6623φ6φ6Forme débit élevé220,7mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme du tuyau Fonction supplémentaire Filtre Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène

Assistance technique