Modèle à élément simple, convoyage de granulés / poudre, droit (modèle C)

Modèle à élément simple, convoyage de granulés / poudre, droit  (modèle C)
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VRL50-060101
VRL50-080101
VRL100-100202
VRL100-120202
VRL200-120204
VRL200-160204
VRL300-120204
VRL300-160204
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Débit d'aspiration
(l/min)
Forme du port de connexion d'échappement

61.44 €

1 10 jours 50φ6R1 / 850R1 / 8

61.44 €

1 10 jours 50φ8R1 / 850R1 / 8

84.69 €

1 10 jours 100φ10R1 / 4100R1 / 4

84.70 €

1 10 jours 100φ12R1 / 4100R1 / 4

105.54 €

1 10 jours 200φ12R1 / 4200R1 / 2

105.56 €

1 10 jours 200φ16R1 / 4200R1 / 2

124.57 €

1 10 jours 300φ12R1 / 4300R1 / 2

124.57 €

1 10 jours 300φ16R1 / 4300R1 / 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type soufflage à bague, droit C Fonction supplémentaire Vanne pour génération de vide Vide limite(kPa) -53
Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique