Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VRL50-060108 |
VRL50-080108 |
VRL100-120212 |
VRL200-160216 |
VRL300-160216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Débit d'aspiration (l/min) | Côté accouplements à simple pression de l'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.83 € | 1 | 5 jours | 50 | φ6 | R1 / 8 | 50 | φ8 | ||
49.84 € | 1 | 12 jours | 50 | φ8 | R1 / 8 | 50 | φ8 | ||
73.20 € | 1 | 5 jours | 100 | φ12 | R1 / 4 | 100 | φ12 | ||
91.85 € | 1 | 10 jours | 200 | φ16 | R1 / 4 | 200 | φ16 | ||
108.31 € | 1 | 10 jours | 300 | φ16 | R1 / 4 | 300 | φ16 |
Loading...
Type | Type soufflage à bague, union droit B | Fonction supplémentaire | Vanne pour génération de vide | Vide limite(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Forme du port de connexion d'échappement | Accouplement à simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air
Débit d'aspiration(l/min)
Côté accouplements à simple pression de l'échappement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles