Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VBE07-66P |
VBE10-66P |
VBE12-66P |
VBH05-44P |
VBH07-66P |
VBH10-66P |
VBH12-66P |
VBL05-44P |
VBL07-66P |
VBL10-66P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 17 | φ6 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10.5 | 0,7mm | ||
24.04 € | 1 | 5 jours | - | -92 | 34 | φ6 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 21 | 1,0mm | ||
24.03 € | 1 | 12 jours | - | -92 | 47 | φ6 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 27 | 1,2mm | ||
24.01 € | 1 | 5 jours | 10 | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
22.05 € | 1 | 5 jours | 10 | -93 | 23 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 13 | 0,7mm | ||
24.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | -93 | 46 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 28 | 1,0mm | |
20.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | -93 | 70 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 38 | 1,2mm | |
24.03 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
24.04 € | 1 | 12 jours | - | -66 | 23 | φ6 | φ6 | Forme débit élevé | 26 | 0,7mm | ||
20.01 € 11.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | -66 | 46 | φ6 | φ6 | Forme débit élevé | 42 | 1,0mm |
Loading...
Type | Rectangulaire | Fonction supplémentaire | Silencieux | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles