Modèle à élément simple, carré, modèle à raccord union, interrupteur à vide intégré

Modèle à élément simple, carré, modèle à raccord union, interrupteur à vide intégré
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VBE07-66S
VBE10-66S
VBE12-66S
VBH05-44S
VBH07-66S
VBH10-66S
VBH12-66S
VBL05-44S
VBL07-66S
VBL10-66S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

76.84 €

1 10 jours -9217φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

76.84 €

1 10 jours -9234φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

76.83 €

1 10 jours -9247φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

76.83 €

1 10 jours -9011.5φ4φ4Type vide élevé70.5mm

76.84 €

1 10 jours -9323φ6φ6Type vide élevé130,7mm

76.83 €

1 12 jours -9346φ6φ6Type vide élevé281,0mm

76.83 €

1 12 jours -9370φ6φ6Type vide élevé381,2mm

76.83 €

1 5 jours -6611.5φ4φ4Forme débit élevé120.5mm

76.84 €

1 10 jours -6623φ6φ6Forme débit élevé260,7mm

76.83 €

1 10 jours -6646φ6φ6Forme débit élevé421,0mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rectangulaire Fonction supplémentaire Silencieux / Interrupteur à pression pour vide mécanique Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène

Assistance technique