Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 17 | φ6 | R1 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10.5 | 0,7mm | ||
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 34 | φ6 | R1 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 21 | 1,0mm | ||
24.20 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 34 | φ8 | R1 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 21 | 1,0mm | ||
19.69 € | 1 | 12 jours | - | -92 | 47 | φ6 | R1 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 27 | 1,2mm | ||
24.20 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 47 | φ8 | R1 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 27 | 1,2mm | ||
38.87 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 70 | φ10 | R1 / 4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
38.86 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 70 | φ8 | R1 / 4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
48.46 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 150 | φ12 | R1 / 4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 82 | 2,0mm | ||
48.46 € | 1 | 10 jours | - | -92 | 150 | φ12 | R3 / 8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 82 | 2,0mm | ||
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -90 | 11.5 | φ6 | R1 / 8 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
20.85 € | 1 | 10 jours | - | -93 | 23 | φ6 | R1 / 8 | Type vide élevé | 13 | 0,7mm | ||
20.85 € | 1 | 12 jours | - | -93 | 46 | φ6 | R1 / 8 | Type vide élevé | 28 | 1,0mm | ||
24.20 € | 1 | 10 jours | - | -93 | 46 | φ8 | R1 / 8 | Type vide élevé | 28 | 1,0mm | ||
20.84 € | 1 | 12 jours | - | -93 | 70 | φ6 | R1 / 8 | Type vide élevé | 38 | 1,2mm | ||
22.98 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -93 | 70 | φ8 | R1 / 8 | Type vide élevé | 38 | 1,2mm | ||
38.87 € | 1 | 10 jours | - | -93 | 100 | φ10 | R1 / 4 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
38.84 € | 1 | 12 jours | - | -93 | 100 | φ8 | R1 / 4 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
48.46 € | 1 | 10 jours | - | -93 | 200 | φ12 | R1 / 4 | Type vide élevé | 104 | 2,0mm | ||
48.46 € | 1 | 10 jours | - | -93 | 200 | φ12 | R3 / 8 | Type vide élevé | 104 | 2,0mm | ||
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 11.5 | φ6 | R1 / 8 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 23 | φ6 | R1 / 8 | Forme débit élevé | 26 | 0,7mm | ||
24.20 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 23 | φ8 | R1 / 8 | Forme débit élevé | 26 | 0,7mm | ||
24.18 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 46 | φ6 | R1 / 8 | Forme débit élevé | 42 | 1,0mm | ||
24.20 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 46 | φ8 | R1 / 8 | Forme débit élevé | 42 | 1,0mm | ||
38.86 € | 1 | 12 jours | 10 | -66 | 100 | φ10 | R1 / 4 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
38.89 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 100 | φ12 | R1 / 4 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
38.83 € | 1 | 12 jours | - | -66 | 100 | φ8 | R1 / 4 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
48.44 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 200 | φ12 | R1 / 4 | Forme débit élevé | 174 | 2,0mm | ||
48.44 € | 1 | 10 jours | - | -66 | 200 | φ12 | R3 / 8 | Forme débit élevé | 174 | 2,0mm |
Loading...
Type | Montage direct sur électrovanne type droit | Fonction supplémentaire | Silencieux | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Matériau du corps principal | Laiton |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles