Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Filtre intégré au générateur de vide VG

Filtre intégré au générateur de vide VG
  • Remise sur volume

[Features]
· Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc., and allows selection of a type suited to the purpose.
· Makes available 3 types, with a former analog output added to the vacuum switch output specification, a 2‑point switch output, and an inexpensive analog output alone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VGE07A-66
VGE10A-66
VGH05A-44
VGH07A-66
VGH10A-66
VGL05A-44
VGL07A-66
VGL10A-66
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

36.90 €

1 20 jours -9017φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

36.90 €

1 20 jours -9034φ6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

36.90 €

1 18 jours -9011.5φ4φ4Type vide élevé70.5mm

36.92 €

1 13 jours -9323φ6φ6Type vide élevé130,7mm

36.90 €

1 13 jours -9346φ6φ6Type vide élevé271,0mm

36.90 €

1 20 jours -6611.5φ4φ4Forme débit élevé120.5mm

36.90 €

1 20 jours -6623φ6φ6Forme débit élevé260,7mm

36.90 €

1 Disponible 13 jours -6646φ6φ6Forme débit élevé401,0mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type général Fonction supplémentaire Silencieux / Filtre Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.25::0.7
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique